Alt - Wippe mit Bedruckung Pfeilsymbole Cremeweiß glänzend
8616 01
7,84
4010337108726
1
01
Reinweiß glänzend
8616 03
7,84
4010337046431
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
8616 27
7,84
4010337108757
1
01
Anthrazit
8616 28
8,64
4010337108764
1
11
Farbe Alu (lackiert)
8616 26
12,23
4010337108740
1
11
Schwarz matt (lackiert)
8616 005
12,23
4010337108719
1
11
Grau matt (lackiert)
8616 015
12,23
4010337108733
1
11
Edelstahl
8616 600
20,08
4010337108771
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Ersatzteil für 0181 00, 0184 00, 0103 00, 0103 00 Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank