0

Wippe für Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.95

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
8322 903
67,18
4010337098416
1
06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
8322 927
67,18
4010337098430
1
06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
8322 928
67,18
4010337098379
1
06
Aluminium (eloxiert)
8322 17
55,16
4010337098041
1
06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
8322 905
67,18
4010337098393
1
06
Aluminium Grau matt (lackiert)
8322 915
67,18
4010337098355
1
06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
8322 126
55,16
4010337098065
1
06
Bronze (PVD)
8322 38
109,28
4010337098454
1
06
Glas Schwarz
8322 05
55,16
4010337098133
1
06
Edelstahl
8322 219
91,22
4010337098089
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337098416
Art.-Nr. 8322 903VE 1
67,18 EURPS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337098430
Art.-Nr. 8322 927VE 1
67,18 EURPS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337098379
Art.-Nr. 8322 928VE 1
67,18 EURPS 06
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337098041
Art.-Nr. 8322 17VE 1
55,16 EURPS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337098393
Art.-Nr. 8322 905VE 1
67,18 EURPS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
EAN 4010337098355
Art.-Nr. 8322 915VE 1
67,18 EURPS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
EAN 4010337098065
Art.-Nr. 8322 126VE 1
55,16 EURPS 06
Bronze (PVD)
EAN 4010337098454
Art.-Nr. 8322 38VE 1
109,28 EURPS 06
Glas Schwarz
EAN 4010337098133
Art.-Nr. 8322 05VE 1
55,16 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337098089
Art.-Nr. 8322 219VE 1
91,22 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung