0

System 106 Ruftastenabdeckung 3fach für Ruftastenmodul

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5543 920
48,90
4010337022657
1
20
Aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
Verkehrsweiß (lackiert)
5543 902
40,27
4010337022633
1
20
Edelstahl V4A
5543 914
63,88
4010337092094
1
20
Bronze
5543 921
63,88
4010337100966
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5543 925
63,88
4010337100805
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Edelstahl
EAN 4010337022657
Art.-Nr. 5543 920VE 1
48,90 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337022640
Art.-Nr. 5543 926VE -
-PS -
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022633
Art.-Nr. 5543 902VE 1
40,27 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337092094
Art.-Nr. 5543 914VE 1
63,88 EURPS 20
Bronze
EAN 4010337100966
Art.-Nr. 5543 921VE 1
63,88 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337100805
Art.-Nr. 5543 925VE 1
63,88 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Abmessungen
3fachH 78,6 x B 105,5 mm

Abmessungen

Breite105,50 mm
Höhe23,35 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 785 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank