Wippe 1fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster System 55 Cremeweiß glänzend
5388 01
7,71
4010337111856
1/5
02
Reinweiß glänzend
5388 03
7,71
4010337111863
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5388 27
7,71
4010337111870
1/5
02
Anthrazit
5388 28
10,92
4010337111887
1/5
02
Farbe Alu
5388 26
12,85
4010337111894
1/5
02
Schwarz matt
5388 005
12,85
4010337111900
1/5
02
Grau matt
5388 015
12,85
4010337111917
1/5
02
Edelstahl
5388 600
18,63
4010337111924
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Bedienwippe als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichnete Originalwippe. Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. alternative Wippen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank