0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5374 70
134,07
4010337118312
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5374 72
141,81
4010337118329
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5374 73
141,81
4010337118299
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5374 74
141,81
4010337118336
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5374 76
141,81
4010337118305
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337118312
Art.-Nr. 5374 70VE 1/5
134,07 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337118329
Art.-Nr. 5374 72VE 1/5
141,81 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337118299
Art.-Nr. 5374 73VE 1/5
141,81 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337118336
Art.-Nr. 5374 74VE 1/5
141,81 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337118305
Art.-Nr. 5374 76VE 1/5
141,81 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeit10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 444.02 KB

Download
Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank