Wippe 1fach unbedruckt System 70 Reinweiß glänzend
5372 70
8,35
4010337127369
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5372 72
13,48
4010337127376
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5372 73
13,48
4010337127390
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5372 74
13,48
4010337127383
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5372 76
13,48
4010337127413
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Merkmale Taster für die Bedienung des Gira One Systems. Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Bedienfunktionen Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe. Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen). Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern. Aufrufen von Szenenvarianten. Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern. Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1. Steuerung von Sonos Audiogeräten. Steuerung von Hue Verbrauchern. Steuerung von eNet-Verbrauchern Funktion als Tür- oder Garagentoröffner. Raumtemperatur Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar. Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar. Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige. Technische Daten Gira One Medium Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Prüfspannung 4 kV (KNX/EIB Busleitung) Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 15 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C Stromaufnahme 8 - 12 mA
Hinweise Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA) Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar. alternative Wippen Montageanleitung.
Art.-Nr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank