eNet Funk Handsender 4fach Anthrazit
5354 10
86,21
4010337774099
1
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal. Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. Batteriebetriebenes Gerät. Technische Daten Nennspannung DC 3 V Batterie Typ CR 2450N UN-Nr. 3091 Abmessungen B x H x T 53 x 93 x 15,5 mm
Hinweise Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Handsender 2fach, eNet Funk Handsender 4fach Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5352 10
5354 10
PDF, 263.19 KB
eNet Funk Handsender 4fach EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5354 10
PDF, 227.12 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
eNet wireless hand-held transmitter, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5354 10
PDF, 279.7 KB
eNet system manual eNet SMART HOME
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank