0

Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.95

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
5032 903
115,27
4010337098263
1
06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5032 927
115,27
4010337098294
1
06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
5032 928
115,27
4010337098201
1
06
Aluminium (eloxiert)
5032 17
91,22
4010337072652
1
06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
5032 905
115,27
4010337098232
1
06
Aluminium Grau matt (lackiert)
5032 915
115,27
4010337098164
1
06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
5032 126
91,22
4010337072621
1
06
Bronze (PVD)
5032 38
199,46
4010337098331
1
06
Glas Schwarz
5032 05
91,22
4010337072539
1
06
Edelstahl
5032 219
163,39
4010337072591
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337098263
Art.-Nr. 5032 903VE 1
115,27 EURPS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337098294
Art.-Nr. 5032 927VE 1
115,27 EURPS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337098201
Art.-Nr. 5032 928VE 1
115,27 EURPS 06
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337072652
Art.-Nr. 5032 17VE 1
91,22 EURPS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337098232
Art.-Nr. 5032 905VE 1
115,27 EURPS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
EAN 4010337098164
Art.-Nr. 5032 915VE 1
115,27 EURPS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
EAN 4010337072621
Art.-Nr. 5032 126VE 1
91,22 EURPS 06
Bronze (PVD)
EAN 4010337098331
Art.-Nr. 5032 38VE 1
199,46 EURPS 06
Glas Schwarz
EAN 4010337072539
Art.-Nr. 5032 05VE 1
91,22 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337072591
Art.-Nr. 5032 219VE 1
163,39 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira One

Systemgrundlagen

PDF, 53.52 MB

Download
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Art.-Nr. 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Wippenset für Tastsensor 4.95

Montageanleitung.

Art.-Nr. 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung