0

Unterputz-Radio RDS System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2284 01
136,57
4010337889199
1
03
Reinweiß glänzend
2284 03
136,57
4010337889212
1
03
Farbe Alu
2284 26
136,57
4010337889236
1
03
Schwarzglasoptik
2284 05
136,57
4010337889229
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337889199
Art.-Nr. 2284 01VE 1
136,57 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337889212
Art.-Nr. 2284 03VE 1
136,57 EURPS 03
Farbe Alu
EAN 4010337889236
Art.-Nr. 2284 26VE 1
136,57 EURPS 03
Schwarzglasoptik
EAN 4010337889229
Art.-Nr. 2284 05VE 1
136,57 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Merkmale

  • UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
  • Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
  • Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um.
  • Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
  • Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
  • Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

Technische Daten

Frequenzbereich87,50 bis 107,90 MHz
NennspannungAC 230 V
AnschlussSchraubklemmen
Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
Netzanschluss2,5 mm²
Lautsprecher-/AUX-Anschluss1,5 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 228403

RFA, 696 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 228403

IFC, 27.39 KB

Download
Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.96 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank