SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1,5fach Cremeweiß glänzend
2735 01
22,32
4010337000822
1/10
01
Reinweiß glänzend
2735 03
22,32
4010337771371
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
2735 27
22,32
4010337771555
1/10
01
Anthrazit
2735 28
25,02
4010337771364
1/10
11
Farbe Alu (lackiert)
2735 26
29,17
4010337000785
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
2735 005
29,17
4010337037521
1/10
11
Grau matt (lackiert)
2735 015
29,17
4010337085294
1/10
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 25 mm Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Aufbauhöhe 6 mm
Hinweise Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank