0

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5381 01
134,02
4010337122302
1/5
02
Reinweiß glänzend
5381 03
134,02
4010337122319
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5381 27
134,02
4010337122333
1/5
02
Anthrazit
5381 28
137,04
4010337122340
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5381 26
141,74
4010337122326
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5381 005
141,74
4010337122357
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5381 015
141,74
4010337122364
1/5
02
Edelstahl
5381 600
150,33
4010337122371
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337122302
Art.-Nr. 5381 01VE 1/5
134,02 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337122319
Art.-Nr. 5381 03VE 1/5
134,02 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337122333
Art.-Nr. 5381 27VE 1/5
134,02 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337122340
Art.-Nr. 5381 28VE 1/5
137,04 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337122326
Art.-Nr. 5381 26VE 1/5
141,74 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337122357
Art.-Nr. 5381 005VE 1/5
141,74 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337122364
Art.-Nr. 5381 015VE 1/5
141,74 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337122371
Art.-Nr. 5381 600VE 1/5
150,33 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
  • Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 586.19 KB

Download
S3000 blind timer/timer BT System 55

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 265.64 KB

Download
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 202.55 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank