0

EnOcean Funk Wandsender 2fach System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2422 01
103,84
4010337060420
1
02
Reinweiß glänzend
2422 03
103,84
4010337060437
1
02
Reinweiß seidenmatt
2422 27
103,84
4010337060451
1
02
Anthrazit
2422 28
106,72
4010337060468
1
02
Farbe Alu
2422 26
111,00
4010337060444
1
02
Schwarz matt
2422 005
111,00
4010337037095
1
02
Grau matt
2422 015
111,00
4010337084648
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337060420
Art.-Nr. 2422 01VE 1
103,84 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337060437
Art.-Nr. 2422 03VE 1
103,84 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337060451
Art.-Nr. 2422 27VE 1
103,84 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337060468
Art.-Nr. 2422 28VE 1
106,72 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337060444
Art.-Nr. 2422 26VE 1
111,00 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337037095
Art.-Nr. 2422 005VE 1
111,00 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337084648
Art.-Nr. 2422 015VE 1
111,00 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Technische Daten

Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite
im Freifeldbis 300 m
in Gebäudenca. 30 m
Umgebungstemperatur-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


EnOcean Funk Wandsender
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2421 .. 2422 ..

PDF, 621.95 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank