0

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2282 01
29,72
4010337076230
1
03
Reinweiß glänzend
2282 03
29,72
4010337076247
1
03
Reinweiß seidenmatt
2282 27
29,72
4010337076254
1
03
Anthrazit
2282 28
32,00
4010337076261
1
03
Farbe Alu (lackiert)
2282 26
34,86
4010337076162
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2282 005
34,86
4010337037286
1
03
Grau matt (lackiert)
2282 015
34,86
4010337083931
1
03
Edelstahl
2282 600
40,00
4010337032861
1
03
Schwarzglasoptik
2282 05
40,00
4010337889182
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337076230
Art.-Nr. 2282 01VE 1
29,72 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337076247
Art.-Nr. 2282 03VE 1
29,72 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337076254
Art.-Nr. 2282 27VE 1
29,72 EURPS 03
Anthrazit
EAN 4010337076261
Art.-Nr. 2282 28VE 1
32,00 EURPS 03
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337076162
Art.-Nr. 2282 26VE 1
34,86 EURPS 03
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037286
Art.-Nr. 2282 005VE 1
34,86 EURPS 03
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337083931
Art.-Nr. 2282 015VE 1
34,86 EURPS 03
Edelstahl
EAN 4010337032861
Art.-Nr. 2282 600VE 1
40,00 EURPS 03
Schwarzglasoptik
EAN 4010337889182
Art.-Nr. 2282 05VE 1
40,00 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss1,5 mm²
Impedanz8 Ω
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Unterputz-Radio RDS

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.96 KB

Download
Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank