0

Wippenset 2fach (1+1) mit Beschriftungsfeld System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Klar / Cremeweiß glänzend
2132 01
11,44
4010337081272
1
06
Klar / Reinweiß glänzend
2132 03
11,44
4010337081289
1
46
Klar / Anthrazit
2132 28
14,89
4010337081302
1
06
Klar / Farbe Alu
2132 26
18,83
4010337081296
1
06
Klar / Schwarz matt
2132 005
18,83
4010337038344
1
06
Klar / Edelstahl
2132 600
21,83
4010337019992
1
06
Klar / Grau matt
2132 015
18,83
4010337083061
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Klar / Cremeweiß glänzend
EAN 4010337081272
Art.-Nr. 2132 01VE 1
11,44 EURPS 06
Klar / Reinweiß glänzend
EAN 4010337081289
Art.-Nr. 2132 03VE 1
11,44 EURPS 46
Klar / Anthrazit
EAN 4010337081302
Art.-Nr. 2132 28VE 1
14,89 EURPS 06
Klar / Farbe Alu
EAN 4010337081296
Art.-Nr. 2132 26VE 1
18,83 EURPS 06
Klar / Schwarz matt
EAN 4010337038344
Art.-Nr. 2132 005VE 1
18,83 EURPS 06
Klar / Edelstahl
EAN 4010337019992
Art.-Nr. 2132 600VE 1
21,83 EURPS 06
Klar / Grau matt
EAN 4010337083061
Art.-Nr. 2132 015VE 1
18,83 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Hinweise

  • Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Links

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Wippenset
Montageanleitungen

Montageanleitung.

PDF, 95.9 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung