0

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 1fach für Standard 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
1061 01
19,08
4010337076803
1/10
13
Reinweiß glänzend
1061 03
19,08
4010337076797
1/10
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337076803
Art.-Nr. 1061 01VE 1/10
19,08 EURPS 13
Reinweiß glänzend
EAN 4010337076797
Art.-Nr. 1061 03VE 1/10
19,08 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Abmessungen
1fachB 80,8 x H 80,8 x T 59,2 mm
2fachB 151,9 x H 80,8 x T 59,2 mm
3fachB 223,4 x H 80,8 x T 59,2 mm

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank