0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte für Gerätedose 1,5fach Standard 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0782 01
16,66
4010337782018
1/10
01
Reinweiß glänzend
0782 03
16,66
4010337782032
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
0782 04
16,66
4010337782049
1/10
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337782018
Art.-Nr. 0782 01VE 1/10
16,66 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337782032
Art.-Nr. 0782 03VE 1/10
16,66 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337782049
Art.-Nr. 0782 04VE 1/10
16,66 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank