0

Alt - LED-Beleuchtungselement 230 V~

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Gelb, 0,95 mA
0497 07
17,91
4010337497073
1/10/50
01
Blau, 0,8 mA
0497 08
17,91
4010337497080
1/10/50
01
Rot, 0,95 mA
0497 10
17,91
4010337497103
1/10/50
01
Weiß, 0,7 mA
0497 18
17,91
4010337881803
1/10/50
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Gelb, 0,95 mA
EAN 4010337497073
Art.-Nr. 0497 07VE 1/10/50
17,91 EURPS 01
Blau, 0,8 mA
EAN 4010337497080
Art.-Nr. 0497 08VE 1/10/50
17,91 EURPS 01
Rot, 0,95 mA
EAN 4010337497103
Art.-Nr. 0497 10VE 1/10/50
17,91 EURPS 01
Weiß, 0,7 mA
EAN 4010337881803
Art.-Nr. 0497 18VE 1/10/50
17,91 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Datenblatt

Ausschreibungstexte

LED-Beleuchtungselement 230 V~

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0497 07 0497 08 0497 10 0497 18

PDF, 141.22 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank