Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Tür Cremeweiß glänzend
0218 01
13,26
4010337218012
1
01
Reinweiß glänzend
0218 03
13,26
4010337218036
1
01
Reinweiß seidenmatt
0218 27
13,26
4010337218272
1
01
Anthrazit
0218 28
13,87
4010337218289
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0218 26
17,45
4010337218265
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0218 005
17,45
4010337038153
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.Nachfolgeartikel:
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Technische Daten Abmessungen Beschriftungsfeld B 37 x H 47 mm
Hinweise Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet. Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank