Neu

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
| Abdeckrahmen 1f | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Abdeckrahmen 2f | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Abdeckrahmen 2f o.M. | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Abdeckrahmen 3f | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Abdeckrahmen 4f | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Abdeckrahmen 5f | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Eckradius | R 0,5 |
| Biozirkulärer Kunststoff | |
| Farbvariante Reinweiß glänzend | min. 50% |
| Breite | 80,80 mm |
| Tiefe | 11,40 mm |