Abdeckrahmen Gira E1 Reinweiß seidenmatt 1fach
0211 151
8,12
4010337126171
1/10
01
2fach
0212 151
11,15
4010337126188
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 151
11,15
4010337126195
1
01
3fach
0213 151
20,35
4010337126218
1/5
01
4fach
0214 151
32,87
4010337126225
1/5
01
5fach
0215 151
50,15
4010337126232
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,80 mm Höhe 366,00 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E1 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank