Abdeckrahmen Gira Standard 55 Reinweiß seidenmatt 1fach
0211 04
3,35
4010337211044
1/10/100
21
1,5fach
1001 04
4,52
4010337881315
1/10
01
2fach
0212 04
5,73
4010337212041
1/10/100
21
2fach ohne Mittelsteg
1002 04
4,23
4010337002048
1/10
01
3fach
0213 04
10,09
4010337213048
1/10/100
01
4fach
0214 04
17,46
4010337214045
1/5
01
5fach
0215 04
28,73
4010337215042
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,70 mm Höhe 294,60 mm Tiefe 11,40 mm
Weitere Links Gira Standard 55 - Funktionsvielfalt in der Basisinstallation Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021404
RFA, 408 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021404
IFC, 134.95 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Cradle to Cradle Certified
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß seidenmatt Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 04
PDF, 142.83 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank