Abdeckrahmen Gira F200 für den flachen Einbau Grau matt (lackiert) 1fach
0211 765
12,63
4010337108894
1/10
11
2fach
0212 765
22,23
4010337108979
1/10
11
3fach
0213 765
34,22
4010337109303
1/5
11
4fach
0214 765
55,43
4010337109358
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff. Technische Daten Abdeckrahmen 1f B 90,0 x H 90,0 x T 3,4 Abdeckrahmen 2f B 90,0 x H 161,1 x T 3,4 Abdeckrahmen 3f B 90,0 x H 232,6 x T 3,4 Abdeckrahmen 4f B 90,0 x H 303,9 x T 3,4 Eckradius R 0,3
Abmessungen Breite 90,00 mm Höhe 161,10 mm Tiefe 3,40 mm
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank