500 resultat för knx
Utökad sökning
DALI gateway Colour 1kanal för KNX
DALI gateway Colour 2kanals för KNX
Konstantreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
Objektreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
CO
2
-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX
Rörelsevakt frontmodul 2,20 m komfort för KNX
Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX
Brytaktor 6-kanals 16 A/jalusiaktor 3-kanals 16 A Komfort för KNX
Brytaktor 16-kanals 16 A/jalusiaktor 8-kanals 16 A Komfort för KNX
Brytaktor 24-kanals 16 A/jalusiaktor 12-kanals 16 A Komfort för KNX
CO
2
-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX
System 55
Brytaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Konstantreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
System 55
Objektreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
System 55
KNX modul för rökvakt Dual
Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX
Frontmodul för rörelsevakt 1,10 m standard för KNX
Frontmodul för rörelsevakt 2,20 m standard för KNX
Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Tryckknapp med 1-vippa för Gira One och KNX
System 55
Tryckknapp med 1-vippa för Gira One och KNX
Platt brytare
Tryckknapp med 1-vippa pilsymboler för Gira One och KNX
System 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21