Avkännarsensor 4 24 V (3)
Vippset för Touchsensor 4 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 (3)
Vippset för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset med textfält för touchsensor 4 System 55 (3)
Gira KNX system (71)
Systemapparater (11)
DALI gateway Colour (2)
Givare (5)
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
500 resultat för knx
Utökad sökning
Närvarodetektor Komfort för KNX
Ljusstyrkeregulator Mini för KNX
Jalusiaktor 4-kanals DC 24 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 2-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 8-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 Vmed manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX
Dimmeraktor 1-kanal för KNX
20–500 W/VA
Dimmeraktor 2-kanals för KNX
2 x 300 W/VA
Styrenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell manövrering för KNX
Fan Coil-aktor för KNX
Närvarodetektor Standard för KNX
Närvarodetektor Komfort för KNX
Rörelsevakt Cube 240 för KNX
Rörelsevakt Cube 240 för KNX
Jalusiaktor 4-kanals DC 24 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 2-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 8-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 Vmed manuell manövrering för KNX
RF touchsensor 1-knapp för KNX
System 55 idrifttagningsvippa
RF touchsensor 3-knappars för KNX
System 55 idrifttagningsvippa
Konstantreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
Platt brytare
Objektreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX
Platt brytare
CO
2
-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX
Platt brytare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Visa alla resultat på en sida