Avkännarsensor 4 24 V (3)
Vippset för Touchsensor 4 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 (3)
Vippset för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset med textfält för touchsensor 4 System 55 (3)
Gira KNX system (71)
Systemapparater (11)
DALI gateway Colour (2)
Givare (5)
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
500 resultat för knx
Utökad sökning
Dimmeraktor 4 kanaler standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA
Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX
Brytaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Brytaktor 6 kanaler 16 A/jalusiaktor 3 kanaler 16 A standard för Gira One och KNX
Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX
Bärring av plast
Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Spänningsförsörjning 640 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Spänningsförsörjning 1280 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 4-knappars för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX
Touchsensor 4 Komfort 4-knappars för Gira One och KNX
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 16kanals/ Jalousiaktuator 8kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 24kanals/ Jalousiaktuaor 12kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 16kanals/ Jalousiaktuator 8kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 24kanals/ Jalousiaktuaor 12kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Gira G1 PoE
Gira G1 230 V
Gira G1 24 V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Visa alla resultat på en sida