Mitt hus
0
SE
Fler strömställare och tryckknappar
Insats vippbrytare och -knapp 10 AX 250 V~ trapp / växlare
Insats dragbrytare 10 AX 250 V~
Insats dragtryckknapp 10 AX 250 V~ Slutande kontakt 1-polig med larmkontakt
Insats vipp-jalusibrytare 10 A 250 V~
Insats vipp-jalusiknapp 10 A 250 V~
Insats jalusiknapp eller -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred
Insats nyckelknapp 10 A 250 V~för alla DIN-profilhalvcylindrar
Insats nyckelbrytare 10 A 250 V~för alla DIN-profilhalvcylindrar
Insats timer 2-polig 16 A 250 V~
Insats 3-lägesbrytare 16 A 250 V~
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
Infällda insatser, tillbehör
Fler strömställare och tryckknappar