Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ frånkopplare 2-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Med fästklor
Artikelnr. 3112 00
3112 00
EAN 4010337038696
FE 10
PS 01
utan fästklor
Artikelnr. 3822 00
3822 00
EAN 4010337038702
FE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 08/2024.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3112 00:
32 mm
3822 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads