393 результаты для knx
Расширенный поиск
Накладка датчика движения 1,10 м Komfort для KNX
TX_44
Накладка датчика движения 2,20 м Komfort для KNX
F100
Коммутатор, 6-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 3-канал., 16 А Komfort для KNX
Коммутатор, 16-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 8-канал., 16 А Komfort для KNX
Коммутатор, 24-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 12-канал., 16 А Komfort для KNX
Зонный и линейный соединитель для KNX
Накладка датчика движения 1,10 м Standard для KNX
TX_44
Накладка датчика движения 1,10 м Komfort для KNX
F100
Накладка датчика движения 2,20 м Standard для KNX
TX_44
Накладка датчика движения 1,10 м Standard для KNX
TX_44
Накладка датчика движения 1,10 м Komfort для KNX
F100
Накладка датчика движения 2,20 м Standard для KNX
TX_44
Gira Eco для KNX
Шинный соединитель 3 для KNX
Вставка шинного соединителя 3 с разъемом для подключения внешних датчиков для KNX
IP-интерфейс для KNX
Шлюз DALI Plus для KNX
Сервопривод 3 для KNX
Двоичный вход, 6-канал., 10–230 В AC/DC для KNX
Двоичный вход, 8-канал., 12–48 В AC/DC, беспотенциальный для KNX
Накладка датчика движения 1,10 м Standard для KNX
F100
Накладка датчика движения 2,20 м Standard для KNX
F100
Источник питания 160 мА с встроенным дросселем для KNX
Вставка шинного соединителя для KNX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Показать все результаты на одной странице