Мой дом
0
RU
Розетки
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с цельной накладкой для индивидуальной установки
Standard 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Штыревые клеммы
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter, без распорочных захватов
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью «EDV»
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и shutter
System 55
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и shutter
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с откидной крышкой
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с откидной крышкой
Розетка SHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с откидной крышкой и shutter
Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с откидной крышкой, полем для надписи и shutter
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с контрольной лампочкой и полем для надписи
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с зеленой контрольной лампочкой и полем для надписи
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, контрольной лампочкой и shutter
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ со светодиодной подсветкой для ориентации и shutter
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и shutter, без распорочных захватов
System 55
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой и shutter, без распорочных захватов
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи
Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 V~PE, N/PEс цельной накладкой
Standard 55
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter и цельной накладкой для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Розетка SCHUKO двойная 16 A 250 В~с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55
Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter для 1,5-местн. приборной коробки скрытого монтажа
Розетка с заземляющим штырем 16 A 250 В~и shutter
с зеленой накладкой
Розетка для бритвы (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 В~ для установочной рамки 2-местн. без перегородки
Приборная коробка скрытого монтажа для розетки для бритвы
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
Gira System 55
Розетки