Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
Интегрированный датчик температуры для измерения и передачи локальной температуры в помещении.
Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
Функция клавиши: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта) и дополнительное устройство сцены.
Функция кнопки: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены и дополнительное устройство термостата.
Дополнительное устройство регулятора: переключение рабочего режима с нормальным и высоким приоритетом, заданный выбор рабочего режима, смена различных рабочих режимов, смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
Белый светодиод работы.
Возможность ВКЛ, ВЫКЛ светодиода работы, автоматического отключения или с помощью объекта.
Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния и светодиода работы (например, для ночного уменьшения яркости в спальных помещениях).
Технические характеристики
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Класс защиты:
III
Указания
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.