70 wyniki dla knx
Wyszukiwanie rozszerzone
Bramka DALI Colour 1x do KNX
Bramka DALI Colour 2x do KNX
Router IP do KNX
Złącze mediów RF/ TP lub wzmacniacz RF do KNX
Interfejs przycisku 2x Komfort do KNX
Interfejs przycisku 4x Komfort do KNX
Interfejs przycisku 4x Komfort do KNX
Interfejs do transmisji danych KNX RF (karta USB)
Aktor włączający bistabilny 6x 16 A / aktor żaluzjowy 3x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 24x 16 A / aktor żaluzjowy 12x 16 A Komfort do KNX
Złącze obszarowe lub liniowe do KNX
Bramka DALI Plus do KNX
Siłownik 3 do KNX
Wejście binarne 6x 10 – 230 V AC/DC do KNX
Wejście binarne 8x 12 – 48 V AC/DC bezpotencjałowe do KNX
Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX
Interfejs do transmisji danych USB do KNX
Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX
Aktor ściemniający 4x Komfort do KNX
4 x 225 W/VA
Interfejs IP do KNX
Interfejs przycisku 2x Standard do KNX
Interfejs przycisku 4x Standard do KNX
Interfejs przycisku 8x Standard do KNX
1
2
3