484 wyniki dla knx
Wyszukiwanie rozszerzone
Aktor włączający bistabilny 6x 16 A / aktor żaluzjowy 3x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 24x 16 A / aktor żaluzjowy 12x 16 A Komfort do KNX
Interfejs do transmisji danych KNX RF (karta USB)
Nadajnik ścienny RF, 2x do KNX
Złącze obszarowe lub liniowe do KNX
Port magistralny 3 do KNX
Moduł podtynkowy portu magistralnego 3 z przyłączem do czujnika zewnętrznego do KNX
Pilot RF 2x do KNX
Pilot RF 4x do KNX
Pilot RF 2x do KNX
Pilot RF 4x do KNX
Bramka DALI Plus do KNX
Siłownik 3 do KNX
Wejście binarne 6x 10 – 230 V AC/DC do KNX
Wejście binarne 8x 12 – 48 V AC/DC bezpotencjałowe do KNX
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Komfort do KNX
Gira F100
Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX
TX_44
Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Komfort do KNX
Gira F100
Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX
TX_44
Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21