71 resultater for knx
Utvidet søk
Trykknappgrensesnitt, 8-dobbel Standard for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening og strømmålling for C-laster, for KNX
Koblingsaktuator, 8-dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 8-dobbel 16 A med manuell betjening og strømmålling for C-last, for KNX
Analogaktuator, 4-dobbel for KNX
DALI gateway Colour, enkel for KNX
DALI gateway Colour, dobbel for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel DC 24 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Dimmeaktuator enkel for KNX
20 – 500 W/VA
Dimmeaktuator dobbel for KNX
2 x 300 W/VA
Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell betjening for KNX
Fan Coil-aktuator for KNX
Værstasjon Plus for KNX
Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX
Værstasjon Standard for KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
Gira S1
Gira F1
1
2
3
Vis alle resultatene på én side