Bevegelsesdetektormodul 2,20 m for KNX (4)
Bevegelsesdetektormodul 1,10 m for KNX (4)
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
Gira KNX system (71)
Systemapparater (11)
DALI Gateway Colour (2)
Følere (5)
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
71 resultater for knx
Utvidet søk
IP-ruter for KNX
RF/TP mediekobler eller RF-repeater for KNX
DALI gateway Colour, enkel for KNX
DALI gateway Colour, dobbel for KNX
RF datagrensesnitt (USB-pinne) for KNX
KNX modul for røykvarsler Dual
Koblingsaktuator, 6-dobbel 16 A / persienneaktuator, 3-dobbel 16 A Komfort for KNX
Koblingsaktuator, 16-dobbel 16 A / persienneaktuator, 8-dobbel 16 A Komfort for KNX
Koblingsaktuator, 24-dobbel 16 A / persienneaktuator, 12-dobbel 16 A Komfort for KNX
Område- el. linjekobler for KNX
Trykknappgrensesnitt, dobbel Komfort for KNX
Trykknappgrensesnitt, 4-dobbel Komfort for KNX
Trykknappgrensesnitt, 8-dobbel Komfort for KNX
IP-grensesnitt for KNX
DALI gateway Plus for KNX
Aktuator 3 for KNX
Binærinngang, 6-dobbel 10 – 230 V AC/DC for KNX
Binærinngang, 8-dobbel 12 – 48 V AC/potensialfri DC for KNX
Spenningsforsyning 160 mA med integrert drossel for KNX
USB-datagrensesnittinnsats for KNX
USB-datagrensesnittinnsats for KNX
Dimmeaktuator 4-dobbel Komfort for KNX
4 x 225 W/VA
Trykknappgrensesnitt, dobbel Standard for Gira One og KNX
Trykknappgrensesnitt, 4-dobbel Standard for Gira One og KNX
Trykknappgrensesnitt, 8-dobbel Standard for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening og strømmålling for C-laster, for KNX
Koblingsaktuator, 8-dobbel 16 A med manuell betjening for KNX
Koblingsaktuator, 8-dobbel 16 A med manuell betjening og strømmålling for C-last, for KNX
Analogaktuator, 4-dobbel for KNX
DALI gateway Colour, enkel for KNX
DALI gateway Colour, dobbel for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel DC 24 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Dimmeaktuator enkel for KNX
20 – 500 W/VA
Dimmeaktuator dobbel for KNX
2 x 300 W/VA
Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell betjening for KNX
Fan Coil-aktuator for KNX
Værstasjon Plus for KNX
Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX
Værstasjon Standard for KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
Gira S1
Gira F1
Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, dobbel / persienneaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX
Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, 6-dobbel 16 A / persienneaktuator, 3-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, 16-dobbel 16 A / persienneaktuator, 8-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX
Koblingsaktuator, 24-dobbel 16 A / persienneaktuator, 12-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX
Spenningsforsyning 320 mA med integrert drossel for Gira One og KNX
Spenningsforsyning 640 mA med integrert drossel for Gira One og KNX
Gira X1
Spenningsforsyning 1280 mA med integrert drossel for Gira One og KNX
Dimmeaktuator 4-dobbel standard for Gira One og KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX
Sett faseskinner 1-polet for koblingsaktuator, 16-dobbel / persienneaktuator, 8-dobbel, for Gira One og KNX
6 stykker faseskinner 1-polet, 4 stykker endelokker
Sett faseskinner 1-polet for koblingsaktuator, 24-dobbel / persienneaktuator, 12-dobbel, for Gira One og KNX
6 stykker faseskinner 1-polet, 4 stykker endelokker
Spenningsforsyning AC 24 V 1 A
Stolpefeste
USB-tilkoblingskabel
Innbyggingsadapter miniboks
Kondenssensor
Lekkasjesensor
Stolpefeste
Sett med endelokker for faseskinne