386 resultater for knx
Utvidet søk
Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Dimmeaktuator enkel for KNX
20 – 500 W/VA
Dimmeaktuator dobbel for KNX
2 x 300 W/VA
Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell betjening for KNX
Fan Coil-aktuator for KNX
Tilstedeværelsesmelder Standard for KNX
Tilstedeværelsesmelder Komfort for KNX
Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX
Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel DC 24 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell betjening for KNX
RF tastsensor enkel for KNX
System 55 oppstartsvippe
RF tastsensor 3-dobbel for KNX
System 55 oppstartsvippe
Værstasjon Plus for KNX
IR-fjernkontroll PIR KNX
Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX
Værstasjon Standard for KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
Tastsensor 3 Basis enkel for KNX
System 55, med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Basis dobbel (1+1) for KNX
System 55, med oppstartsvippe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vis alle resultatene på én side