SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V ~ med shutter
uten festeklør, med skruklemmer

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 4383 01
4383 01
EAN 4010337093633
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 4383 03
4383 03
EAN 4010337093657
PE 1/5
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 4383 27
4383 27
EAN 4010337108450
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 4383 28
4383 28
EAN 4010337093671
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 4383 26
4383 26
EAN 4010337093664
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 4383 005
4383 005
EAN 4010337093626
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 4383 015
4383 015
EAN 4010337093640
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 4383 600
4383 600
EAN 4010337093688
PE 1/5
PS 11
 
Nyhet.
Erstatter helkompatibelt 2760 ..

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Festeplate er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.