eNet trådløs betjeningsmodul Memory pilsymboler
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5492 01
5492 01
EAN 4010337047278
PE 1/5
PS 42
renhvit glans
Bestillingsnr 5492 03
4500584
5492 03
4500584
EAN 4010337052364
PE 1/5
PS 42
antrasitt
Bestillingsnr 5492 28
4500587
5492 28
4500587
EAN 4010337052296
PE 1/5
PS 42
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5492 26
4500585
5492 26
4500585
EAN 4010337052289
PE 1/5
PS 42
svart matt
Bestillingsnr 5492 005
4500582
5492 005
4500582
EAN 4010337052234
PE 1/5
PS 42
grå matt
Bestillingsnr 5492 015
5492 015
EAN 4010337087359
PE 1/5
PS 42
rustfritt stål
Bestillingsnr 5492 600
4500588
5492 600
4500588
EAN 4010337052241
PE 1/5
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solskjerming og skumring.
  • Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av skygge.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lagring av oppstartstid og avslutningstidspunkt eller inn- og utkoblingstidspunkt. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
  • Sperrefunksjon sperrer underenhetbetjeningen og den trådløse betjeningen og deaktiverer minnemodusen.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
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
Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 457 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Wireless operating top unit Memory, Wireless operating top unit
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 456 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger