La mia casa
0
IT
Prese
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena per montaggio singolo
Standard 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter, senza graffe di fissaggio
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter
Con copertura gialla per ulteriore alimentazione elettrica dedicata
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo “EDV"
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e shutter
Morsetti a vite
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, campo per targhetta e shutter
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con spia di controllo e campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo verde e campo per targhetta
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, spia di controllo e shutter
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con luce di orientamento a LED e shutter
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e shutter, senza graffe di fissaggio
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e shutter, senza graffe di fissaggio
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione da sovratensione e campo per targhetta
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Tipo A/tipo C
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena
Standard 55
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter per scatola da incasso 1 modulo
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca
Standard 55
Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca
Standard 55
Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena
Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena, senza graffe di fissaggio per scatola di installazione da incasso 1 modulo
Standard 55 con morsetti ad innesto
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena per scatola di installazione 1,5 moduli
Standard 55
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter per scatola da incasso 1,5 moduli
Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~precablata, completa di placca
Standard 55
Presa con contatto di terraCEBEC 16 A 250 V~
Con copertura verde
Presa americana a 2 poli + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Presa HNA 10 A 250 V~
Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per placca 2 moduli senza costola centrale
Scatola da incasso per presa per rasoio elettrico
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
Gira System 55
Prese