La mia casa
0
IT
Comando a interruttore e a pulsante
La nuova generazione
Disponibile a partire da 08/2024.
Bilanciere
Bilanciere diritto
Bilanciere con campo per targhetta
Bilanciere con grande campo per targhetta
Bilanciere con simbolo
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria
Bilanciere 2 moduli
Bilanciere 2 moduli diritto
Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia
Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
Bilanciere con finestra di controllo
Bilanciere diritto con finestra di controllo
Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presa
Bilanciere con finestra di controllo e scritta in rilievo “Heizung Ein/Aus”
Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante
Copertura con finestra di controllo per pulsante a tirante
Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N
Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d’albergo
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
Gira System 55
Comando a interruttore e a pulsante