Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d’albergo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3104 01
3104 01
38,47 EUR
EAN 4010337042495
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3104 03
3104 03
38,47 EUR
EAN 4010337042501
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3104 27
3104 27
38,47 EUR
EAN 4010337042525
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 3104 28
3104 28
38,95 EUR
EAN 4010337042532
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3104 26
3104 26
42,13 EUR
EAN 4010337042518
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3104 005
3104 005
42,13 EUR
EAN 4010337069812
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Interruttore per la visualizzazione dello stato della camera di albergo “Do not disturb” e “Make up room”.
  • Con blocco contro l'accensione da due punti.
  • Bloccaggio elettrico e meccanico.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download