Stazione meteo Standard per misurare e ad analizzare dati meteorologici (velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità).
Montaggio all'esterno di edifici, di preferenza sul tetto.
Sensore di temperatura per misurare la temperatura esterna.
Sensore vento (termico) per misurare la velocità del vento.
Sensore crepuscolare per misurare la luminosità al crepuscolo.
Tre sensori di luminosità sfalsati di 90° misurano la luminosità diurna in presenza di sole, in funzione della direzione.
Sensore pioggia per rilevare le precipitazioni.
Una funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite. Questo può essere attivato premendo ad es. un pulsante esterno.
Si possono parametrizzare due valori limite con isteresi impostabile per ogni sensore (eccetto il sensore pioggia).
Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
Sei porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a quattro ingressi per valori esterni ed interni a 1 bit.
Quattro membri di interdizione per interdire funzioni o per il comando manuale.
Trasmissione ciclica in caso di variazione dei valori.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP1-64
Tensione nominale:
24 V AC/DC SELV
Potenza assorbita:
7 W
Campo di misura
Velocità del vento:
0 ... 40 m/s
Luminosità:
1 - 110 klx
crepuscolare:
da 0 a 674 lx
Precipitazioni:
Sì/no (binario)
Grado di protezione:
IP44
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C
Avvisi
La radiazione solare diretta può influenzare la misura della temperatura.