Ma maison
0
BE
Recherche
Catégories
Détection de présence et de mouvement Gira pour KNX (25)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 2,20 m (6)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 1,10 m (6)
Détecteur de présence mini (2)
Détecteur de présence (2)
Régleur de luminosité mini (1)
Détecteur de mouvement extérieur (1)
Accessoires (7)
Commande d'éclairage (18)
Modules rapportés détecteur de mouvement 2,20 m pour KNX (6)
Modules rapportés détecteur de mouvement 1,10 m pour KNX (6)
Détecteur de présence Mini pour KNX (2)
Détecteur de présence pour KNX (2)
Détecteur de mouvement extérieur pour KNX (1)
Accessoires (1)
Gira KNX RF (17)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Appareils système RF pour KNX (2)
Émetteur mural RF pour KNX (1)
Télécommande RF pour KNX (2)
Tastsensors RF pour KNX (2)
Gira System 3000 (24)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Accessoires (2)
Commutation System 3000 (4)
Postes secondaires System 3000 (1)
Variation System�3000 (4)
Commande de store System 3000 (2)
System 3000 Climat ambiant (1)
System 55 Gira (34)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Modules rapportés de commande radio (7)
Commande d'éclairage (4)
Chauffage, ventilation, climatisation (13)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Appareils de commande Gira pour KNX (122)
KNX RF (14)
Régulateur continu et régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir quadruple (4)
Capteur CO₂ avec régulateur d’humidité et de température ambiante (2)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Coupleur de bus pour KNX (3)
Interface de données (1)
Tastsensor 4 Standard System 55 (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Tastsensor 3 Basis System 55 (3)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Basis Gira F100 (3)
Tastsensor 3 Komfort Gira F100 (5)
Tastsensor 3 Plus F100 (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
Accessoires (9)
Jeux de bascules avec champ d’inscription pour Tastsensor 3 (7)
Jeu de bascules pour Tastsensor 3 (7)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 3 (7)
Tastsensor 4 24 V (3)
Jeu de bascules pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules personnalisables pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules avec zone d’inscription pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Système KNX Gira (71)
Appareils système (11)
Passerelle DALI Colour (2)
Capteurs (5)
Commutation / Stores Confort (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Variation (8)
Chauffage, ventilation, climatisation (5)
Entrées binaires (2)
Alimentations en tension (4)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Commuter (5)
Stores (4)
Volets roulants (1)
Accessoires (9)
Actionneurs encastrés (3)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Gira F100 (46)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Chauffage, ventilation, climatisation (21)
Commande d'éclairage (4)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Tastsensor (11)
autres systèmes radio (18)
KNX RF (17)
Accessoires (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Commande de store (28)
Actionneur de volet roulant pour KNX (1)
Actionneurs de store pour KNX (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Capteurs (5)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Modules System 3000 (2)
DALI, autre électronique (5)
Passerelle DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 V (1)
Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 (4)
Commande d'éclairage (4)
Détecteur de fumée Gira (2)
Accessoires (1)
Détecteur de fumée Q (1)
Chauffage, ventilation, climatisation (32)
Ventilation, climatisation (3)
Thermostat d'ambiance (22)
Chauffage (4)
Thermostat d'ambiancemodules System 3000 (3)
Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 (5)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Accessoires (1)
Gira One (37)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
mécanique (10)
Actionneurs de commutation ou de store (rail DIN) (3)
Actionneur variateur (rail DIN) (1)
Actionneur de chauffage (rail DIN) (1)
Entrées binaires avec actionneurs de commutation (à encastrer) (2)
Entrées binaires avec actionneur variateur (à encastrer) (1)
Alimentations en tension (3)
Extensions fonctionnelles (6)
Serveur (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Modules encastrés, accessoires (2)
Accessoires (2)
Stations d'appartement Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira eNet (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira FacilityServer (1)
Gira HomeServer 4 (1)
4 résultats pour knx
Recherche élargie
Centrale Gira G1 PoE
Gira G1 230 V
Gira G1 24 V
Anneau de support plastique