Ma maison
0
BE
Prises
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Bornes à fiches
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter, sans griffes de fixation
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec témoin lumineux et zone d’inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et shutter sans griffes de fixation
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ précâblées avec shutter, complète avec cadre de finition
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
Système 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~précâblée, complète avec cadre de finition
Standard 55
Système 55
Système 55
avec plaque verte
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Griffe de prolongement
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
avec cache de l'alimentation spéciale jaune
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ , avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque de montage
Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~ avec plaque de montage
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~, avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~
Prise triple SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Prise triple SCHUKO 16 A 250 V~
Prise double sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Prise double sans contact de mise à la terre 2 pôles 16 A 250 V~ avec plaque de montage
Combinaison interrupteur/prise SCHUKO 16 A 250 V~ verticale, avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur de série/prise SCHUKO
Interrupteur de série/prise SCHUKO
Combinaison interrupteur/prise SCHUKO 16 A 250 V~ verticale, avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur va-et-vient universel
Interrupteur va-et-vient universel
Combinaison interrupteur/prise double SCHUKO 16 A 250 V verticale, avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur/va-et-vient universel/ prise double SCHUKO
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
System 55 Gira
Prises