Actionneur de chauffage 6x avec régulateur pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur de chauffage avec thermostat d’ambiance intégré pour la commande de servomoteurs thermiques pour les installations de chauffage et de refroidissement.

Sorties de vanne

  • 6 sorties de vanne électroniques indépendantes les unes des autres.
  • La sortie de vanne 1 peut être utilisée comme modèle pour les autres sorties de vanne.
  • Possibilité de paramétrer le message de la grandeur réglante la plus élevée de l’actionneur.
  • Possibilité de commander des servomoteurs avec une tension nominale de 24 V ou 230 V.
  • Commande de vanne (ouverte/fermée sans tension) paramétrable par sortie.
  • Entrée de la grandeur réglante : « commutation - 1 bit » et « continu - 1 octet ».
  • Commande de la vanne : « commutation - 1 bit », « continu - 1 octet MLI » ou « continu - 1 octet valeur limite de la grandeur réglante ».
  • Possibilité de configurer les confirmations d’état.
  • Possibilité de configurer le message de panne de la tension de service de la vanne.
  • Message de surcharge et de court-circuit réglable séparément pour chaque sortie de vanne.
  • Commande en fonction des besoins de chaleur et commande de pompe. La protection contre le grippage empêche le grippage de la pompe.
  • Fonctionnement d'été ou d'hiver sélectionnable via un objet.
  • Chaque sortie de vanne peut être verrouillée dans une position forcée. Différentes valeurs de grandeurs de réglage sont paramétrables pour les modes été et hiver.
  • Surveillance cyclique de la grandeur réglante de chaque sortie.
  • Rinçage de vanne automatique.
  • Possibilité de configurer le compteur d'heures de fonctionnement par sortie.
  • Mode de service pour la maintenance ou l’installation de servomoteurs de vannes.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment de KNX.
  • Réactions en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci ainsi qu’après un processus de programmation ETS réglables pour chaque sortie de vanne.
  • Différents messages d’état envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un rétablissement de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.

Thermostat d'ambiance

  • 12 thermostats d’ambiance indépendants.
  • Le thermostat d'ambiance 1 peut être utilisé comme modèle pour les autres thermostats d’ambiance.
  • Modes de fonctionnement : confort, attente, nuit et protection contre le gel/chaleur.
  • Il est possible d'affecter des valeurs de consigne de température respectives à chaque mode de fonctionnement.
  • Définition de la température de consigne : relative (déduite de la valeur de consigne de base) ou absolue (températures de consigne indépendantes pour chaque mode de fonctionnement).
  • Détection de présence via une touche de présence ou un détecteur de présence.
  • Commutation entre les modes de fonctionnement selon la spécification KNX.
  • Possibilité de configurer les confirmations d’état.
  • Commutation protection contre le gel / la chaleur via l'état de la fenêtre ou la détection de chute de température.
  • Modes de fonctionnement : « Chauffage", « Refroidissement », « Chauffage et refroidissement » respectivement avec ou sans niveau supplémentaire.
  • Selon l'étage de chauffage ou de refroidissement, différents types de régulation sont configurables : régulation PI (modulation d'impulsion en largeur continue ou tout ou rien) ou régulation 2 points (tout ou rien).
  • Possibilité de régler les différents modes de chauffage et de refroidissement.
  • Possibilité de régler les paramètres de régulation pour le régulateur PI (plage proportionnelle, temps d'adaptation) et régulateur 2 points (hystérésis).
  • Commutation automatique et orientée objet entre « Chauffage » et « Refroidissement ».
  • Possibilité de verrouiller les sorties de grandeur réglante via des objets.
  • Mesure de la température ambiante avec jusqu’à deux capteurs de température KNX externes. Possibilité de paramétrer le calcul de la valeur de mesure des capteurs externes ou surveillance cyclique.
  • Les températures réelles et de consigne peuvent émises selon un écart paramétrable sur le bus (également cyclique).
  • Sortie séparée ou commune de la grandeur réglante en mode chauffage et refroidissement (système 4 tubes ou 2 tubes).
  • Envoi automatique et temps de cycle pour la sortie de grandeur réglante paramétrables.
  • Limitation de grandeur réglante possible.
  • Possibilité de limiter la température du sol en mode chauffage et en mode refroidissement.
  • Limitation de la température de consigne en mode refroidissement possible.
  • Possibilité d’élever la température de consigne en mode chauffage.
  • Fonction boost pour un chauffage ou un refroidissement rapide.
  • Ambiances : Jusqu’à 64 ambiances internes peuvent être paramétrées par régulateur. Avec fonction de mémorisation des ambiances et appel d'ambiance étendu (basculement entre les ambiances).

Fonctions logiques

  • L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
  • Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4 entrées).
  • Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage et spécification des valeurs de sortie.
  • Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
  • Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de nombreuses opérations de comparaison.
  • Commutateur de valeur limite avec hystérésis, avec valeur limite supérieure et inférieure pour 9 formats différents de données d’entrée.Avec spécification des valeurs de sortie sur 1 bit.
  • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres dispositifs de bus.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Sorties:
6

Thermostat d'ambiance:
12

Type de contact:
Triac

Tension de commutation:
24/230 V CA, 50/60 Hz

Courant de commutation:
5 à 160 mA

Courant d'enclenchement:
max. 1,5 A (2 s)

Nombre d’entraînements par sortie
Entraînements 230 V CA:
4
Entraînements 24 V CA:
2

section de raccordement:
max. 4 mm²

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • A toutes les sorties doivent être raccordées des vannes avec la même tension de service.
  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
  • Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour Gira One et KNX incluse dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de chauffage 6x avec thermostat pour KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7

Réf. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Charger


Actionnneur de chauffage 6x avec thermostat pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2139 00

PDF, 832 Kb

Charger


Actionnneur de chauffage 6x avec thermostat pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2139 00

PDF, 831 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 47.991 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2139 00

PDF, 6.902 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements