Type de contact:
Contact NO à 1 pôle
Tension de commutation:
max. DC 100 V
Courant de commutation:
max. 0,5 A
Capacité de charge du contact:
max. 10 W ou 10 VA
Résistance de contact:
0,15 Ω
Tension de service adm.:
max. 40 V
Câble de raccordement:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm