Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~,luz de orientación LED y shutter
Sistema 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4489 01
4489 01
EAN 4010337095903
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 4489 03
4489 03
EAN 4010337095927
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 4489 27
4489 27
EAN 4010337095941
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 4489 28
4489 28
EAN 4010337095958
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 4489 26
4489 26
EAN 4010337095934
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 4489 005
4489 005
EAN 4010337095897
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 4489 015
4489 015
EAN 4010337095910
UE 1/5
SP 02
Acero inoxidable (pintado)
Ref. 4489 600
4489 600
EAN 4010337095965
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 1172 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Base de enchufe con toma de tierra y regleta de luces encastrada.
  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
  • Con bornes enchufables.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensidad luminosa:
0,2 cd

Profundidad de instalación:
29 mm

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Base de enchufe de 16 A 250 V~ con luminaria de orientación LED y shutter
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 4170 ..
4489 ..

PDF, 459 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas