Mecanismo de interruptor con tirador 10 AX de 250 V~ interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3546 00
3546 00
EAN 4010337064886
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Elementos de iluminación LED

el.ilum.LED T2 0,5 mA RO el.ilum.LED T5 0,5 mA RO

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas