Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.
Indicador LED
Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
Color del LED de estado ajustable (rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco).
Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación
Clase de protección:
III
Profundidad de instalación:
16 mm
Superficie de la tecla:
95 x 95 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
Compatible con KNX Data Secure.
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.