Sensor meteorológico

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 8380 00
8380 00
EAN 4010337124436
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 07/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El sensor meteorológico se utiliza en combinación con la central meteorológica (5174 00) y dispone de los siguientes sensores:
    - luminosidad en tres direcciones (a 90° de distancia entre sí, direcciones cardinales: este, sur, oeste)
    -temperatura
    -velocidad del viento
    -precipitaciones, con calefacción integrada
  • El sensor meteorológico transmite los valores de sensor a la central meteorológica, que evalúa la información de los sensores y la envía al bus KNX.
  • El sensor meteorológico puede comunicarse con hasta 20 centrales meteorológicas.

Datos técnicos

Tensión de servicio ext. Alimentación:
18 – 34 V CC

Consumo propio:
Máx. 5 W

Conexión entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
De 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Tipo de conexión:
Borne enchufable con resorte y borne de conexión

Tipo de montaje:
Fijación en poste o mural (accesorios)

Grado de protección:
IP44

Clase de protección:
III

Tensión nominal de impacto:
0,8 kV

Temperatura ambiente:
De -20 °C a +55 °C

Rango de medición del viento:
De 2 a 30 m/s

Rango de medición de la luminosidad:
De 1 a 100.000  lux

Rango de medición de la temperatura:
De -30 °C a +60 °C

Dimensiones en mm:
An. 121 Al. 105 P. 227

Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
1000

Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico:
20

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas