Fijación en poste

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5148 00
5148 00
EAN 4010337124429
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 06/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para diámetros de poste de 48 a 60 mm o para la fijación del sensor meteorológico a las esquinas de la pared.

Datos técnicos

Diámetro del poste:
Ø 48 a 60 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas